A felhasított tömítőbetétek a behelyezhető betétekkel együtt egyedi kábelbevezetésről gondoskodnak, a már csatlakozóval ellátott kábelek esetén is.
- Cikkszám:
- AX 2580124
- Kivitel
- Nagyméretű tömítés
- Termékleírás
- A felhasított tömítőbetétek a behelyezhető betétekkel együtt egyedi kábelbevezetésről gondoskodnak, a már csatlakozóval ellátott kábelek esetén is.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Type 4X (csak beltéri használatra)
- A következő kábelátmérőhöz:
- 24 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,132 kg
- Vámtarifaszám
- 40082900
- EAN
- 4028177939844
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- SZ Tömítőbetét a kábelátvezetéshez, moduláris, nagy, 24mm kábelátmérőhöz
- Jóváhagyások
- UR + C-UR (recognized)