Műanyag bevezetőlemez metrikus kikönnyítéssel AX-hez

Cikkszám: SZ 2561200

A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.

Cikkszám:
SZ 2561200
Termékleírás
A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 db téglalap kikönnyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel
Number of rectangular cutouts
2
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Méret
Szélesség: 256 mm
Mélység: 149 mm
Használható
Házípus: AX
Kábelbevezető lemez
Méret: 1
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...80 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,24 kg
Bruttó tömeg
0,25 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 1-es méret
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
További műszaki információk