A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
- Cikkszám:
- SZ 2567200
- Termékleírás
- A tömszelencék számára kialakított kikönnyítéseknél a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
- Szín
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 db téglalap kikönnyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
3 x M32
1 x M40
1 x M50 - Méret
- Szélesség: 436 mm
Mélység: 221 mm - Használható
- Házípus: AX
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 7
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...80 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66, szakszerű szerelés esetén
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,58 kg
- Bruttó tömeg
- 0,601 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177938458
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 7-es méret
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás
- További műszaki információk