Műanyag kábelbevezető lemezek metrikus kikönnyítéssel

Cikkszám: SZ 2560.010

Előnyomott lyukasztásokkal tömszelencékhez.

Cikkszám:
SZ 2560.010
Termékleírás
Előnyomott lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Méret
Szélesség: 160 mm
Mélység: 70 mm
Használható
Házípus: AE
Kábelbevezető lemez
Méret: 1
Üzemi hőmérséklettartomány
-40 °C...70 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55, szakszerű szerelés esetén
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,51 kg
Bruttó tömeg
0,605 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ MŰANYAG BEVEZETŐ, GR.1, 10DB/CS