Előnyomott lyukasztásokkal tömszelencékhez.
- Cikkszám:
- SZ 2561010
- Termékleírás
- Előnyomott lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Méret
- Szélesség: 330 mm
Mélység: 90 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 3
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,13 kg
- Bruttó tömeg
- 1,396 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ MÜANYAG BEVEZTÖLAP, GR.3, 10DB/CS