Előnyomott lyukasztásokkal tömszelencékhez.
- Cikkszám:
- SZ 2562010
- Termékleírás
- Előnyomott lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Méret
- Szélesség: 339 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 4
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ MÜANYAG KÁBELBEVEZETŐ, GR. 4, 5DB/CS