Előnyomott PG-lyukasztásokkal tömszelencékhez.
- Cikkszám:
- KL 1582000
- Termékleírás
- Előnyomott PG-lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 6
2
2
- Darabszám x PG átmérő
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21 - Méret
- Szélesség: 220 mm
Mélység: 90 mm - Használható
- Házípus: KL
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,581 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- KL MŰANYAG BEVEZETŐ, 13,5/16/21, 5DB/CS