Lyukassza át a műanyagot és húzza át a kábelt, gondos kábelbevezetés esetén IP 65 védettség.
- Cikkszám:
- SZ 2561500
- Termékleírás
- Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
Halogénmentes - Szín
- RAL 7035 szerű
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Méret
- Szélesség: 330 mm
Mélység: 90 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 3
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,365 kg
- Bruttó tömeg
- 0,37 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ MŰA. KÁBELBEV.MEMBRÁNOKKAL, 3. MÉRET