Műanyag kábelbevezető lemezek membránokkal

Cikkszám: SZ 2562500

Lyukassza át a műanyagot és húzza át a kábelt, gondos kábelbevezetés esetén IP 65 védettség.

Cikkszám:
SZ 2562500
Termékleírás
Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Halogénmentes
Szín
RAL 7035 szerű
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Méret
Szélesség: 339 mm
Mélység: 149 mm
Használható
Házípus: AE
Kábelbevezető lemez
Méret: 4
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,55 kg
Bruttó tömeg
0,58 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ GUMI KÁBELBEVEZETŐ, 4. MÉRET