Lyukassza át a műanyagot és húzza át a kábelt, gondos kábelbevezetés esetén IP 65 védettség.
- Cikkszám:
- SZ 2563500
- Termékleírás
- Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
Halogénmentes - Szín
- RAL 7035 szerű
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Méret
- Szélesség: 534 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 5
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,86 kg
- Bruttó tömeg
- 0,96 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ MŰA.KÁBELBEV.MEMBRÁNOKKAL,5.MÉRET