Fém kábelbevezető lemez metrikus kikönnyítéssel

Cikkszám: SZ 2561100

A tömszelencéhez való lyukakat egyszerűen üsse át egy csavarhúzóval, IP 66 védettség a szokásos pozícióban, alul végzett szerelés esetén.

Cikkszám:
SZ 2561100
Termékleírás
A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma
9 x M20
4 x M25
2 x M32
Méret
Szélesség: 330 mm
Mélység: 90 mm
Használható
Házípus: AE
Kábelbevezető lemez
Méret: 3
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66, hagyományos helyzetbe történő beépítés esetén, alul
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,31 kg
Bruttó tömeg
0,356 kg
Vámtarifaszám
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ KÁBELBEV.LAP,FÉM,KIKÖNNYÍTETT,3.MÉRET
Dokumentációk
További műszaki információk