A tömszelencéhez való lyukakat egyszerűen üsse át egy csavarhúzóval, IP 66 védettség a szokásos pozícióban, alul végzett szerelés esetén.
Fém kábelbevezető lemez metrikus kikönnyítéssel
Cikkszám: SZ 2563100
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 30.
- Cikkszám:
- SZ 2563100
- Termékleírás
- A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Metrikus előformált nyílások száma
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Méret
- Szélesség: 534 mm
Mélység: 149 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 5
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66, hagyományos helyzetbe történő beépítés esetén, alul
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,96 kg
- Bruttó tömeg
- 1,004 kg
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ KÁBELBEV.LAP,FÉM,KIKÖNNYÍTETT,5.MÉRET
- Dokumentációk
- További műszaki információk