Pót-/cserealkatrészként alapkivitelű bevezető lemezekhez, P 66 védettség a szokásos pozícióban, alul végzett szerelés esetén.
- Cikkszám:
- SZ 2561400
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- Pót-/cserealkatrészként az alapkivitelhez mellékelt bevezető lemezekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
- Méret
- Szélesség: 330 mm
Mélység: 90 mm - Használható
- Házípus: AE
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 3
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66, hagyományos helyzetbe történő beépítés esetén, alul
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,08 kg
- Bruttó tömeg
- 0,319 kg
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177510166
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- SZ FÉM BEVEZETŐLEMEZ, AE1030/31/38