Hajlított peremű bevezető lemez habosított tömítéssel és műanyag kefebetétekkel az egyszerű kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- EL 7705035
- Termékleírás
- Hajlított peremű bevezető lemez habosított tömítéssel és műanyag kefebetétekkel az egyszerű kábelbevezetéshez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 599 mm
Mélység: 133,5 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,06 kg
- Bruttó tömeg
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- DK KÁBELBEV.LEMEZ,KEFÉS BETÉTTEL,RAL7035
- Dokumentációk
- Leírás