Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal AX-hez

Cikkszám: SZ 2563450

Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.

Cikkszám:
SZ 2563450
Kivitel
Kétrészes
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
>760 mm-es szekrényszélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges
Méret
Szélesség: 447 mm
Mélység: 149 mm
Használható
Házípus: AX
Az alábbi cikkszámokhoz
1050000
1057000
1100000
Kábelbevezető lemez
Méret: 3
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Termékleírás
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 447x149 mm, for size 3 gland plates
Dokumentációk
Leírás