- Cikkszám:
- AX 2260070
- Kivitel
- metrikus csavarozással
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Metrikus előformált nyílások száma
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,63 kg
- Bruttó tömeg
- 0,653 kg
- Vámtarifaszám
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Termékleírás
- AX kábelbevezető lemez metrikus csavarozással, AX fali házhoz, 3 részes, acéllemez, RAL 7035