- Cikkszám:
- SZ 2411.553
- Termékleírás
- Metrikus tömszelencék nagyobb átmérőjű furatokba ill. menetekbe történő illesztéséhez.
- Előnyei
- A rövidítőelem és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
- Anyag
- Poliamid 6 GF30
- Szín
- RAL 7035
- Thread inside
- M16
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,55 kg
- Bruttó tömeg
- 0,587 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177550117
- ECLASS 8.0
- 27189234