Poliamid rövidítőelemek poliamid tömszelencékhez

Cikkszám: SZ 2411559

Poliamid tömszelencékhez, metrikus tömszelencék nagyobb átmérőjű furatokhoz, ill. menetekhez történő illesztése céljából.

Cikkszám:
SZ 2411559
Termékleírás
Metrikus tömszelencék nagyobb átmérőjű furatokba ill. menetekbe történő illesztéséhez.
Előnyei
A rövidítőelem és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
Anyag
Poliamid 6 GF30
Szín
RAL 7035
Thread inside
M32
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
0,525 kg
Bruttó tömeg
0,616 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234