Vakdugó M20 x 1,5 tömszelencékhez

Cikkszám: SZ 2411532

M20 x 1,5 tömszelencékhez, előtelepített M20 x 1,5 tömszelencéknél használható későbbi telepítéshez.

Cikkszám:
SZ 2411532
Termékleírás
Ott alkalmazható, ahol a már előre telepített M20 x 1,5 tömszelencék helye a telepítéshez fenn van tartva, ám tömítve kell lezárni. Egyszerűen enyhén oldja ki a koronás anyát, helyezze rá a vakdugaszt, majd ismét csavarozza be.
Anyag
Poliamid
Szín
RAL 7035
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
0,025 kg
Bruttó tömeg
0,05 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177490154
ECLASS 8.0
27142421