Többszörös tömítőbetétek

Cikkszám: SZ 2411504

Több külön vezeték egy tömszelencébe történő biztonságos bevezetéséhez.

Cikkszám:
SZ 2411504
Kivitel
M25 méret
Termékleírás
Több külön vezeték egy tömszelencébe történő biztonságos bevezetéséhez.
Anyag
Nneoprén
Max. kábelátmérő
3 mm
Kabeleinführung
Kábelbevezetések száma: 7
Max. kábelátmérő: 3 mm
Csomagolási egység
25 db
Nettó tömeg
0,075 kg
Bruttó tömeg
0,1 kg
Vámtarifaszám
40169300
EAN
4028177444508
ECLASS 8.0
27142421