- Cikkszám:
- DK 7455030
- Kivitel
- 2 x 3 mm kábelátmérőhöz
- Termékleírás
- A használatos PG 13,5 méret hornyolt belső tömítéssel rendelkezik. Ez különösen könnyű kábelátvezetést tesz lehetővé. Optimális Break-Out-kábelek átvezetéséhez, mivel elkerülhető az LWL kábel felesleges meghajlítása.
- Anyag
- Csavarzat: Sárgaréz
Belső tömítés: puha PVC betét
- Felület
- Csavarzat: galvanikusan nikkelezett
- Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,688 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177187269
- ECLASS 8.0
- 27149109