A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.
- Cikkszám:
- SZ 2411821
- Előnyei
- A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő.
- Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
- Anyag
- Sárgaréz
Tömítés: CR/NBR - Felület
- Nikkelezett
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Méret
- Magasság: 26 mm
- Menet
- M20 x 1,5
- Menethossz
- 8 mm
- Min. kábelátmérő
- 6 mm
- Max. kábelátmérő
- 12 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Kulcsnyílás
- 22 mm
- Méret
- Menet: M20 x 1,5
Menethossz: 8 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- Type 13
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,33 kg
- Bruttó tömeg
- 0,342 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- SZ FÉM TÖMSZELENCE, M20x1,5 10 DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet
- Adatlapok
- Data sheets