Fenéklemez TP-hez

Cikkszám: CM 5001216

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.

Cikkszám:
CM 5001216
Termékleírás
A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A nagyobb stabilitás és az univerzális kábelbevezetés érdekében a fenéknyílás 1000, 1200 és 1600 mm szekrényszélességnél osztott, és különbözőképpen szerelhető fel.
A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret
Mélység: 100 mm
Használható
Házípus: TS IT
TS
CM
TP
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,689 kg
Bruttó tömeg
0,711 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177523203
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CM FENÉKLEMEZ 2, 100 MM-ES MÉLYSÉG
Dokumentációk
Info sheet