Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
- Cikkszám:
- CM 5001234
- Termékleírás
- A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A nagyobb stabilitás és az univerzális kábelbevezetés érdekében a fenéknyílás 1000, 1200 és 1600 mm szekrényszélességnél osztott, és különbözőképpen szerelhető fel.
- A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
- Méret
- Mélység: 100 mm
- Használható
- Házípus: TS IT
TS
CM
TP
Szélesség: = 1.600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,259 kg
- Bruttó tömeg
- 1,26 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177556799
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CM Fenéklemez CM, TP modellekhez, T: 100 mm, B: 1600 mm, CM2. kivitel
- Dokumentációk
- Info sheet