Fenéklemez TP-hez

Cikkszám: CM 5001235

A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.

Cikkszám:
CM 5001235
Termékleírás
A rögzítőelemeken vagy földelési pontokon is megvalósítható a potenciálkiegyenlítés.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A nagyobb stabilitás és az univerzális kábelbevezetés érdekében a fenéknyílás 1000, 1200 és 1600 mm szekrényszélességnél osztott, és különbözőképpen szerelhető fel.
A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret
Mélység: 150 mm
Használható
Házípus: TS IT
TS
CM
TP
Szélesség: = 1.600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,639 kg
Bruttó tömeg
1,64 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177556805
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
CM FENÉKLEMEZ, 150MM
Dokumentációk
Info sheet