Egyrészes, szellőzős fenéklemez DK-TS-hez

Cikkszám: DK 7825.812

Egyrészes, szellőztetett fenéklemez DK-TS-hez, szellőző lyukasztásokkal, hátsó kábelbevezető kivágás, kefés léccel.

Cikkszám:
DK 7825.812
Termékleírás
Perforált fenéklemez a szellőzéshez, valamint kivágás a hátsó kábelbevezetéshez, kefebetéttel lefedve.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm
Mélység: 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,265 kg
Bruttó tömeg
8,7 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177547957
ECLASS 8.0
27189261