- Cikkszám:
- TE 7526785
- Kivitel
- zárt
- Termékleírás
- A modullemezekkel a TE fenékrésze tetszőlegesen alakítható.
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezek megfelelő kiválasztásához az alábbiakat vegye figyelembe:
- Szekrényszélesség mínusz 150 mm
- Szekrénymélység mínusz 50 mm
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Méret
- Szélesség: 650 mm
Mélység: 550 mm
- Használható
- Házípus: TE
Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
TE PADLÓLEMEZ, ZÁRT, 650X550XMM