Kábelbevezető lemez TS, SE és PC szekrényekbe építéshez

Cikkszám: SZ 8800080

Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.

Cikkszám:
SZ 8800080
Termékleírás
Biztonságos kábelbevezetés kábelvezető hüvellyel, dugaszátvezető hüvellyel. A normál fenéklemezek helyére kell felszerelni.
Előnyei
Különösen a különböző keresztmetszetű kábelekhez jól használható
A szekrény szimmetriája miatt a kábelbevezető lemezek, megfelelő méretű fenéklemezek mintájára, a szekrény mélységében, jobbra és balra is elhelyezhetők
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Kitörések száma
8
Használható
Házípus: TS: = 800 mm
Házípus: SE
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,228 kg
Bruttó tömeg
1,46 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177212473
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS kábelbevezető lemez, TS, SE és PC szekrényekhez, szél.: 800 mm