A fenéklemezekre helyezhető.
- Cikkszám:
- TS 8802120
- Termékleírás
- A fenéklemezek közötti kábelbevezetés tömítéséhez.
- Előnyei
- Különösen az egyforma keresztmetszetű kábelekhez jól használható
- Műszaki adatok
- Elasztikus csatlakozóprofil: Keresztmetszet: 30 x 25 mm
- Alkalmazási területek
- A fenéklemezekre csúsztatható
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
Elasztikus csatlakozóprofil: PU-hab - Egységcsomag
- Felszerelhető profilból áll, rugalmas csatlakozóprofilokkal
- Megjegyzés
- 2 db elegendő max. 800 mm szekrényszélességű fenéknyíláshoz
- 1000 mm szekrényszélesség fölött két fenéknyílás van. Szekrényenként 4 darab szerelhető be
- Használható
- Házípus: TS: = 1.200 mm
Házípus: TP - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55, szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,433 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177382510
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TS Profil kábelbevezetéshez, középen, TS, VX SE, TP típushoz, 1200 mm szélességhez