VX IT-hez és TE-hez. Lehetővé teszi a hossza két 19"-os szerelősík közötti rögzítési távolsághoz történő pontos illesztést.
- Cikkszám:
- DK 5302044
- Előnyei
- A sínek hosszának változtathatósága lehetővé teszi a két 19"-os szerelősík közötti pontos illesztést.
- Alkalmazási területek
- Kábelvezetéshez a szekrénykereten és a vezetett kábel húzóterhelés-mentesítéséhez. A kábel kábelkötegelővel vagy tépőzárral rögzíthető a sínekre.
- A kábeltartó sínek közvetlenül egy 19"-os szerelőkeretre hátulról keresztbe, vagy két szerelősík közé a szekrény mélységébe akaszthatók. Az egységet egy kiegészítő rögzitőcsavar biztosítja.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Síkok közötti távolság
- 350 ‐ 550 mm
- Megjegyzés
- Rögzítési méret + 170 mm = 19"-os síktávolság VX IT standard esetén
- Rögzítési méret + 175 mm = 19"-os síktávolság VX IT dynamic esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,67 kg
- Bruttó tömeg
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- VX IT Kábelrögzítő sín, 2U, 350-550mm, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás