Az elülső és hátsó szerelési terület közötti védett kábelvezetéshez.
- Cikkszám:
- DK 5302043
- Termékleírás
- Az elülső és hátsó szerelési terület közötti védett kábelvezetéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- VX IT Standard profilsínrendszer
- TX CableNet profilsínrendszer
- TS IT profilsínrendszer
- Hossz
- 350: 550 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,74 kg
- Bruttó tömeg
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- VX IT Kábeltálca, 350-550mm, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás