Kombináció C-profilsínből a kábelbilincsekkel történő kábelrögzítéshez, és egy kalapácsfejes kábelvezető sínből a kábelvezetéshez. A kábelek a kombinált sínre rögzíthetők és húzóterheléstől mentesíthetők kábelbilinccsel, kábelkötözővel és tépőzárral.
- Cikkszám:
- VX 5302020
- Termékleírás
- Kombináció C-profilsínből a kábelbilincsekkel történő kábelrögzítéshez, és egy kalapácsfejes kábelvezető sínből a kábelvezetéshez. A kábelek a kombinált sínre rögzíthetők és húzóterheléstől mentesíthetők kábelbilinccsel, kábelkötözővel és tépőzárral.
- Előnyei
- Beépítés a szekrényváz külső és belső oldalára is lehetséges
- Alkalmazási területek
- A kábelek VX vázszerkezeten történő vezetéséhez és húzóterhelés-mentesítéséhez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Közvetlen csavarkötés a szekrényváz függőleges oszlopai között
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
TX CableNet
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,508 kg
- Bruttó tömeg
- 1,543 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- Kombisín VX IT-hoz, Szekrényszélesség/-mélység: 600 mm
- Dokumentációk
- Leírás