A kombi-sínek két rendszersín közötti, variálható rögzítéséhez a szekrény belsejében.
- Cikkszám:
- VX 5302038
- Termékleírás
- A kombi-sínek két rendszersín közötti, variálható rögzítéséhez a szekrény belsejében.
- Előnyei
- Rugalmasan csavarozható a hosszlyukas rögzítés felett a tartópontok között
- Alkalmazási területek
- Kaszkádolt kábelvezetés
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,36 kg
- Bruttó tömeg
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- Tartó szögidom VX kombisínekhez
- Dokumentációk
- Leírás