- Cikkszám:
- IT 5302.026
- Termékleírás
- .
- Alkalmazási területek
- A kábelvezetéshez, illetve a húzóterhelés-mentesítéshez a 482,6 mm-es (19"-os) síkon
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt kombinált sínhez, a kábelek rögzítéséhez szükséges rögzítési tartozékok nélkül
- Beépítési lehetőségek
- A 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkon belül, a 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfuraton
- Méret
- Magasság: 1 U
- Használható
- Házípus: TS IT
VX IT
TX CableNet
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,348 kg
- Bruttó tömeg
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177952584
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
VX IT 19"-os Kombisín, 4db/cs