19"-os beépítési segéd hálózati kábel rendezőhöz (Network Cable Organizer)

Cikkszám: DK 5502110

Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez.

Cikkszám:
DK 5502110
Termékleírás
19"-os beépítő-komponensek egyszerűsített szereléséhez a szerelősíkon belül.
Alkalmazási területek
Nehéz beépített egységek alátámasztásához
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Terhelhetőség:
max. 150 N
Megjegyzés
Hasznos alátámasztási felület oldalanként 35 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,64 kg
Bruttó tömeg
0,84 kg
Vámtarifaszám
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
19"-os beépítési segéd hálózati kábel rendezőhöz