Kábelvezető készlet ajtóba VX, VX IT típushoz

Cikkszám: IT 7030.695

A VX szekrényrendszer ajtóinak belső oldalán történő optimalizált kábelvezetéshez, CMC III fogantyú használata esetén.

Cikkszám:
IT 7030.695
Termékleírás
A VX szekrényrendszer ajtóinak belső oldalán történő optimalizált kábelvezetéshez, CMC III fogantyú használata esetén.
Előnyei
A csatornafedél és a gyűrűs kábeltartó kívánt hosszra vágható
Működési elv
Vezetékes fogantyúk és leolvasókészülékek telepítése során ezeket az ajtó belső oldalán kell elhelyezni. A kábeleket az ajtók alumínium profiljában kell vezetni.
A csatorna lezárásához a csatornaburkolatot egyszerűen a profilra fel kell helyezni
Kábelvezetésél szellőzős vagy acéllemez ajtók esetén az ajtó belső oldalára kell ragasztani a gyűrűs kábeltartót
Anyag
Műanyag
Szín
Világosszürke
Egységcsomag
Kábelvezető készlet ajtóba
Csatornafedél, 2 m
4 db gyűrűs kábeltartó, 0,5 m
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,202 kg
Bruttó tömeg
0,222 kg
Vámtarifaszám
76042990
EAN
4028177939264
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
VX Kábelvezető készlet ajtóba, 2000mm