Kábelcsatorna VX IT, TX CableNet, Data Rack-hez

Cikkszám: DK 5302051

Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.

Cikkszám:
DK 5302051
Termékleírás
Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a VX IT kefebetét készletével.
Előnyei
Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
Egymásnak háttal sorolható
A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül
Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
Műszaki adatok
Integrált szerelési kivágások (1 U): 4 darab
Anyag
Acéllemez
Műanyag, UL 94-HB szerint
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Kábelcsatorna
2 db takarás
14 db 6 U kábeltartó kampó
10 db kábeltartó rúd
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek
38 U
Megjegyzés
VX IT háztípusban szimmetrikus belső kiépítés esetén nem kombinálható 19"-os dinamikus profilsínekkel, aszimmetrikus belső kiépítés esetén az egyoldalas szerelés lehetséges.
Méret
Szélesség: 109,5 mm
Mélység: 314,5 mm
Hossz: 1.699 mm
Használható
Házípus: VX IT
TE 8000
Data Rack
TX CableNet
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 1.800 mm
= 1.900 mm
= 2.000 mm
Megfelelő a szélességhez
= 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
7,4 kg
Bruttó tömeg
7,98 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177958579
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Termékleírás
Kábelcsatorna VX IT, TE, 38 HE, RAL 9005
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen