Kábelcsatorna kétoldalt zsanérozott, levehető kábeltakaróval.
- Cikkszám:
- DK 5302052
- Termékleírás
- Kábelcsatorna a rejtett kábelvezetéshez. Bármikor kényelmesen hozzáférhet a kábelezéshez a zsanérozott csatornafedélen át, amely le is vehető. A csatorna kábelátvezetési lehetőségekkel rendelkezik a ház belseje és a csatorna hátfala felé. A csatornához mellékelt kábeltartó gerendák a csatorna kábelujjain mélységben állítható módon helyezhetők fel, és így elősegítik a kábelvezetést. A kábelcsatorna fel is csavarozható. Az optimális légvezetéshez kombinálható a VX IT kefebetét készletével.
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Nagy beszerelési sűrűség a unit-alapú kábelvezetés révén
- Egymásnak háttal sorolható
- A kábelcsatorna alkalmazható folyosóelemként légtechnikai zárlatok ellen egy hideglevegős járaton belül
- Zárható kábelátvezetések, 1 U szerelési szabvány szerint felszerelhetők kiépítési komponensekkel
- Műszaki adatok
- Integrált szerelési kivágások (1 U): 6 darab
- Anyag
- Acéllemez
Műanyag, UL 94-HB szerint - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kábelcsatorna
2 db takarás
14 db 6 U kábeltartó kampó
10 db kábeltartó rúd
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Magasságegységek
- 42 U
- Használható
- Nem kombinálható 19"-os dinamikus profilsínekkel, VX IT-hoz
- Megjegyzés
- VX IT háztípusban szimmetrikus belső kiépítés esetén nem kombinálható 19"-os dinamikus profilsínekkel, aszimmetrikus belső kiépítés esetén az egyoldalas szerelés lehetséges.
- Méret
- Szélesség: 109,5 mm
Mélység: 314,5 mm
Hossz: 1.872 mm - Használható
- Házípus: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm
= 2.122 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,2 kg
- Bruttó tömeg
- 9,54 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177958586
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- Kábelcsatorna VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás