A kábelköteg TX szekrényrendszeren belüli, szerelőkeretre történő hátsó, oldalsó rögzítéséhez, a függőleges kábelkezelést a szekrényváztól függetlenül teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- DK 7888322
- Termékleírás
- A függőleges kábelvezetéshez és húzóterhelés-mentesítéshez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TX CableNet
Magasság: = 2.200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8 kg
- Bruttó tömeg
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentációk
- Leírás