A tetőlemezen a kábelbevezetéshez használt kivágások a kefebetétes lécet egyszerűen felhelyezve optikailag igényesen eltakarhatók.
- Cikkszám:
- TX 7888302
- Termékleírás
- A tetőlemezben történő kábelbevezetéshez.
- Előnyei
- A kivágott élre történő egyszerű felhelyezéshez
- Anyag
- Műanyag tartóelem kefés bevonattal
Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0
Kefék: műanyag, UL 94-HB - Kefehossz
- 80 mm
- Használható
- Házípus: TX CableNet
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,5 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TX kefebetét, Mé x Ho: 800 mm x 80 mm, sörte hossza 80 mm, a kábelek tetőbe vezetéséhez