Kábeltartó és -vezető elem hálózati alkalmazásokhoz.
- Cikkszám:
- TX 7888310
- Termékleírás
- Nagy kábelmennyiségek rendezett vezetéséhez egy sorolásban.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Rögzítés klipszes elemekkel
- Méret
- Szélesség: 300 mm
Mélység: 120 mm - Használható
- Házípus: TX CableNet
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.000 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2 kg
- Bruttó tömeg
- 5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177964242
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- Kábeltartó ketrec TX CableNet típushoz, SzéxMaxMé: 300x2000x120 mm, RAL 9005, standard 50x50mm-es drótháló C keresztmetszetűre formálva, nagy mennyiségű kábel rendezéséhez a sorolt szekrényekben. Rögzítés önmetsző klipszes elemekkel.