A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés léc egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.
- Cikkszám:
- DK 7072200
- Termékleírás
- Lapos elemek, bevezető lemezek és panelek egyedi kiépítéséhez. A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés léc egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.
- Előnyei
- Felcsúsztatható felület: 10 mm
- Működési elv
- Max. kitörésmagasság: 38 mm
- Anyag
- Műanyag borítás: 18 mm
Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB - Kefehossz
- 30 mm
- Hossz
- 2 m
- Méret
- Hossz: 2 m
- Max. anyagvastagság
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,43 kg
- Bruttó tömeg
- 0,433 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- DK Kefebetét, Ho: 2 m, sörte hossza: 30 mm, 0,6-1,5 mm lemezvastagsághoz