Speciális kefés léc a kábelkötegek és vezetékek lehető legsűrűbb átvezetéseinek létrehozásához.
- Cikkszám:
- DK 7825375
- Termékleírás
- Lapos elemek, bevezető lemezek és panelek egyedi kiépítéséhez. Kábelbevezetésre szolgáló kitörések tetszőleges pontokon az oldalfalban, hátfalban, ajtókban, tető- és fenéklemezben. A kábelhuzalok és vezetékek lehetőleg sűrű átvezetéseinek előállításához használható ez a speciális kefebetét. Kétoldalt eltérően eltolt kefebetétekkel rendelkezik, amelyek még nagyobb kábelmennyiségeknél is kellő tömítést biztosítanak a vezetett vezetékekkel szemben. A nem kívánt áramlásveszteség így minimálisra csökkenthető.
- Anyag
- Kefés léc: Műanyag, UL 94-HB
- Egységcsomag
- Egy-egy kefés léc, 1 m hossz, jobb és bal oldali kivitel
- Kefehossz
- 58 mm
- Hossz
- 1 m
- Méret
- Hossz: 1 m
- Max. anyagvastagság
- 1,5 ‐ 2 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,82 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK KEFÉS KÁBELBEVEZETŐ, 2x1m/cs
- Dokumentációk
- Info sheet