Előszerelt csatlakozós kábelhez. 4 mm-es anyagvastagságig használható. Kábelkötegelőkkel elérhető a kábelek húzóterhelés-mentesítése.
- Cikkszám:
- SZ 2400500
- Termékleírás
- Előszerelt csatlakozós kábelhez. 4 mm-es anyagvastagságig használható. Kábelkötegelőkkel elérhető a kábelek húzóterhelés-mentesítése.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Kabeleinführung
- Kábelbevezetések száma: 3
Min. kábelátmérő: 4 mm
Max. kábelátmérő: 6 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65, szakszerű szerelés esetén
- Kábel Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,205 kg
- Bruttó tömeg
- 0,28 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Termékleírás
- SZ CSATL.ÁTVEZ.3 KÁBELHEZ,6MM-IG,5DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet