Előszerelt csatlakozós kábelhez és vezetékhez. 24- ill. 16-pólusú dugaszösszekötő-kitörésekre szerelhető modullemezekben elválasztófalakhoz és fém peremlemezekhez.
- Cikkszám:
- SZ 2400900
- Termékleírás
- Előszerelt csatlakozós kábelhez és vezetékhez. 24- ill. 16-pólusú dugaszösszekötő-kitörésekre szerelhető modullemezekben elválasztófalakhoz és fém peremlemezekhez.
- Előnyei
- Az egyes kábelek a tömítőkeret szétszerelése nélkül is utószerelhetők, kicserélhetők
- Anyag
- Keret: Poliamid
Lapos tömítés: CR - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szükséges kivágás
- 24-pólusú
- Number modules 20 x 20
- 10 db
- Méret
- Szélesség: 145 mm
Mélység: 67 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 64
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,145 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177534643
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- CSATLAKOZÓ-ÁTVEZETÉS TÖMITŐKERET, 24 P.
- Dokumentációk
- Leírás