Tömítőmodulok tömítőkerethez

Cikkszám: SZ 2400930

Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.

Cikkszám:
SZ 2400930
Kivitel
20 x 20 mm tömítőmodulok
Termékleírás
Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.
Előnyei
A tömítőmodulok biztonságosan a kábelhez rögzülnek
Anyag
Kemény burok: Poliamid
Tömítés: TPE 2
Megjegyzés
1 db 40 x 40 mm-es tömítőmodul ≙ 4 db 20 x 20 mm-es tömítőmodul
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 64
Kábel Ø
6 ‐ 9 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,05 kg
Bruttó tömeg
0,066 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Termékleírás
CSATLAKOZÓ-ÁTVEZETÉS TÖMITŐMODUL,20x20MM
Dokumentációk
Info sheet