Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.
- Cikkszám:
- SZ 2400970
- Kivitel
- 20 x 20 mm tömítőmodulok
- Termékleírás
- Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.
- Előnyei
- A tömítőmodulok biztonságosan a kábelhez rögzülnek
- Anyag
- Kemény burok: Poliamid
Tömítés: TPE 2 - Megjegyzés
- 1 db 40 x 40 mm-es tömítőmodul ≙ 4 db 20 x 20 mm-es tömítőmodul
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 64
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,06 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177534735
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Termékleírás
- CSATLAKOZÓ-ÁTVEZETÉS TÖMITŐMODUL,20x20MM
- Dokumentációk
- Info sheet