Kábelcsatorna függőleges TS profilhoz

Cikkszám: TS 8800510

A függőleges szekrényprofilra történő szereléshez, a sorolás helyén két sorolt szekrényprofilon.

Cikkszám:
TS 8800510
Kivitel
Szélesség: 100 mm, két sorolt szekrényprofilra szereléshez, a sorolás helyén.
Előnyei
A kábelcsatorna rögzítési pontjai illeszkednek a TS rendszerperforációhoz. Így nincs szükség bonyolult fúrásra, mint a DIN-csatornáknál
Az elválasztható lapok szükséges kitörései a szerelőlaphoz való kábelcsatornákhoz igazodnak
A szerelőlap magasságában található további kitörés lehetővé teszi a kábelcsatornába való közvetlen bevezetést
Anyag
Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Szín
RAL 7030 szerű
Egységcsomag
Kábelcsatorna fedéllel
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Megjegyzés
Rövidíthető más szekrényméretekhez.
Méret
Szélesség: 100 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 80 mm
Használható
Házípus: TS
VX SE
PC
IW
Magasság: ≤ 2.000 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
60 °C
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
8,996 kg
Bruttó tömeg
9,47 kg
Vámtarifaszám
39259020
EAN
4028177233645
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Termékleírás
TS kábelcsatorna függőleges TS profilra, SZxMAxMÉ: 100x1800x80 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK