- Cikkszám:
- TS 8800540
- Kivitel
- Szélesség: 100 mm, két sorolt szekrényprofilra szereléshez, a sorolás helyén.
- Előnyei
- A kábelcsatorna rögzítési pontjai illeszkednek a TS rendszerperforációhoz. Így nincs szükség bonyolult fúrásra, mint a DIN-csatornáknál
- Az elválasztható lapok szükséges kitörései a szerelőlaphoz való kábelcsatornákhoz igazodnak
- A szerelőlap magasságában található további kitörés lehetővé teszi a kábelcsatornába való közvetlen bevezetést
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
- Szín
- RAL 7030 szerű
- Egységcsomag
- Kábelcsatorna fedéllel
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Megjegyzés
- Rövidíthető más szekrényméretekhez.
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 80 mm
- Használható
- Házípus: TS
VX SE
PC
IW
Magasság: ≤ 1.800 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 60 °C
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 8,192 kg
- Bruttó tömeg
- 8,623 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177238008
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
-
TS kábelcsatorna függőleges TS profilra, SZxMAxMÉ: 100x1600x80 mm