A függőleges szekrényprofilra történő szereléshez, a sorolás helyén két sorolt szekrényprofilon.
- Cikkszám:
- TS 8800570
- Kivitel
- Szélesség: 50 mm, függőleges szekrényprofilra szereléshez, az oldalfal területén.
- Előnyei
- A kábelcsatorna rögzítési pontjai illeszkednek a TS rendszerperforációhoz. Így nincs szükség bonyolult fúrásra, mint a DIN-csatornáknál
- Az elválasztható lapok szükséges kitörései a szerelőlaphoz való kábelcsatornákhoz igazodnak
- A szerelőlap magasságában található további kitörés lehetővé teszi a kábelcsatornába való közvetlen bevezetést
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó - Szín
- RAL 7030 szerű
- Egységcsomag
- Kábelcsatorna fedéllel
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Megjegyzés
- Rövidíthető más szekrényméretekhez.
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 80 mm - Használható
- Házípus: TS
VX SE
PC
IW
Magasság: ≤ 1.800 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 60 °C
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 8,968 kg
- Bruttó tömeg
- 9,44 kg
- Vámtarifaszám
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- TS kábelcsatorna függőleges TS profilra, SZxMAxMÉ: 50x1600x80 mm